- Artikel-Nr.:
- BG 1578530
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Montageplatte
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 585 mm x 275 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 540 mm
Sichtfensterhöhe: 190 mm
Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 42 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1.38 mm
- Materialstärke Tür
- 1.25 mm
- Position Türanschlag
- unten
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9.4 kg
- Bruttogewicht
- 9.538 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177262119
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
BG Bus-Gehäuse, BHT: 600x300x155 mm, Stahlblech, mit geschlossenem Boden und Montageplatte, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert