- Artikel-Nr.:
- BG 1558.010
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
180°-Scharniere: Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 240
180°-Scharniere: verchromt
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
180°-Scharniere (2 Stück)
Tragschiene TH 35/7,5
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 123 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1.5 mm
- Materialstärke Tür
- 1.25 mm
- Position Türanschlag
- unten
- Anzahl Tragschienen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 2
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.92 kg
- Bruttogewicht
- 4.12 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177009912
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x200x123 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, Tragschiene