Motorsteuergerät 3-polig

Artikel-Nr.: SV 9635410

Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.

Artikel-Nr.:
SV 9635410
Funktionsweise
Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz
Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter
Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung
Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Verlustleistung max.
5.5 W
Bemessungsbetriebsspannung
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
2.4 A
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Abmessung
Breite: 22,5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 114 mm
Anschluss von Rundleitern
0,14 ‐ 2,5 mm²
Stromüberwachung einstellbar
0,18 ‐ 2,4 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.38 kg
Bruttogewicht
0.387 kg
Zolltarifnummer
85371091
EAN
4028177817302
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Produktbeschreibung
SV Motorsteuergerät, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14-2,5 mm², BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis