Systembefestigung für Maxi-PLS

Artikel-Nr.: SV 9650150

Zum Einbau der Sammelschienenhalter.

Artikel-Nr.:
SV 9650150
Ausführung
für Einbau im rückwärtigem Bereich Mitte (185 mm)
Einsatzgebiete
Zum Einbau der Sammelschienenhalter
Material
Edelstahl
Polzahl
3-polig
185 mm
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 3200
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3.662 kg
Bruttogewicht
3.861 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 185 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (mitte)
Approbationen
UL + C-UL (listed)