Anreih-Systeme TS 8 Modulschrank Artikel-Nr.: SV 9670826 Anreih-Systeme TS 8, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise. Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019 Der Artikel wird ersetzt durch: Hier geht's zum Nachfolgeartikel Produkt konfigurieren Diese Seite als PDF ansehen Systemleuchte LED Produkte anzeigen Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT Mehr Details Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ Mehr Details Anreihwinkel für TS/TS Mehr Details Artikel-Nr.: SV 9670826 Material Stahlblech Oberfläche Schrankgerüst: tauchgrundiertRückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, StrukturlackBodenbleche: verzinkt Farbe RAL 7035 Lieferumfang SchrankgerüstRückwandBodenbleche, dreigeteilt4 Transportösen Prüfgrundlage IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 Schutzart IP nach IEC 60 529 Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung) Abmessung Breite: 800 mmHöhe: 2.200 mmTiefe: 600 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 55.8 kg Bruttogewicht 59.4 kg Zolltarifnummer 94032080 EAN 4028177544376 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27180101 Produktbeschreibung SV Modulschrank, BHT: 800x2200x600 mm, Stahlblech Zertifikate Oberfläche DE EN Erklärungen Herstellererklärung DE, EN Konformitätserklärung DE, EN Konformitätserklärung UK EN Dokumentationen Anleitung DE, EN, FR Weiterführende Informationen CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH global Datenblätter Technik im Detail CS CS DA DA DE DE EN EN ES ES FI FI FR FR HU HU IT IT NL NL NO NO PL PL RU RU SV SV TR TR ZH ZH