Funktionsraumteiler mit Durchführung für vertikale Sammelschienensysteme

Artikel-Nummer: SV 9673.438

Zur horizontalen Abtrennung von Funtionsräumen mit vertikalen Sammelschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9673.438
Ausführung
Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit vertikalen Sammelschienen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
Material
Stahlblech, 1,25 mm
Oberfläche
Verzinkt
Montageausschnitt
Breite:212 mm
Tiefe:201 mm
Für Funktionsraumtiefe
800 mm
Montagehinweis
Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
Abmessung
Breite: 306 mm
Tiefe: 788 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
7.5 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraumteiler, BT: 306x788 mm, für TS (B: 400 mm), mit Sammelschienen-Durchführung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail