Systembefestigung für Flat-PLS

Artikel-Nr.: SV 9674192

Zum Einbau der Sammelschienenhalter.

Artikel-Nr.:
SV 9674192
Ausführung
für Anwendung als vertikaler Koppelsatz
Einsatzgebiete
Zum Einbau der Sammelschienenhalter
Material
Edelstahl
Polzahl
3-polig4-polig
120 mm
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS 60
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2.34 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm Mittenabstand, für TS (T: 800 mm)