- Artikel-Nr.:
- EL 1919500
- Ausführung
- mit Schwenkrahmen
- Produktbeschreibung
- Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkrahmen.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Schwenkrahmen: Stahlblech
Fronttür: Aluminium-Strangpressprofil, Acrylglas, 3 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Schwenkrahmen: grundiert und pulverbeschichtet
Fronttür: eloxiert - Farbe
- Gehäuse und Schwenkrahmen: RAL 7035
Fronttür: silber - Lieferumfang
- Gehäuse
Fronttür
Schwenkrahmen 482,6 mm (19"), montiert
Inkl. Befestigungszubehör - Höheneinheiten
- 6 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 369 mm - Einbautiefe
- 270 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 537 mm
Lichte Höhe: 317 mm - Grundmaterial
- Aluminium
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 19.8 kg
- Bruttogewicht
- 20.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Approbationen
- Lloyds Register of Shipping
Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55
Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, geschweißt aus 1,5 mm
Stahlblech, mit vorn umlaufender Schutzrinne. Rückwand
mit Bohrungen für Wandbefestigung und abgedichtete
Flanschplatte im Bodenblech. Eingebauter Schwenkrahmen
aus 1,5 mm Stahlblech mit
Sichttür: 3 mm Acrylglas in dunkelbraun eloxiertem
Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren.
Schließung seitlich durch Kunststoffhandgriff mit
Sicherheitseinsatz (3524 E Schließung).
Zubehör: Gleitschienen, Kunststoff-Flanschplatten,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Baugruppenträger,
Elektronik-System-Zubehör
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Poyester Pulver RAL 7035 Struktur
pulverbeschichtet.
Außenabmessung (B x H x T): 600 x 380 x 369 mm
Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, geschweißt aus 1,5 mm
Stahlblech, mit vorn umlaufender Schutzrinne. Rückwand
mit Bohrungen für Wandbefestigung und abgedichtete
Flanschplatte im Bodenblech. Eingebauter Schwenkrahmen
aus 1,5 mm Stahlblech mit
Sichttür: 3 mm Acrylglas in dunkelbraun eloxiertem
Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren.
Schließung seitlich durch Kunststoffhandgriff mit
Sicherheitseinsatz (3524 E Schließung).
Zubehör: Gleitschienen, Kunststoff-Flanschplatten,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Baugruppenträger,
Elektronik-System-Zubehör
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,
phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit
Poyester Pulver RAL 7035 Struktur
pulverbeschichtet.
Außenabmessung (B x H x T): 600 x 380 x 369 mm