Basisschrank AX, Edelstahl

Artikel-Nr.: AX 1370000

Die Gehäuse aus robustem Edelstahl verfügen über ein integriertes Nocken-System mit dem sich ein umfangreicher Systemausbau, ganz ohne zu Bohren, einfach schnell und sicher realisieren lässt.

Artikel-Nr.:
AX 1370000
Material
Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en), Öffnungswinkel 130°
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK10
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 300 mm
Materialstärke Tür
1.5 mm
Materialstärke Gehäuse
1.25 mm
Materialstärke Montageplatte
2.5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
450 mm x 475 mm
Anzahl Türen
1
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Grundmaterial
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177036338
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x300 mm, Edelstahl 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Produktpräsentationen
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:
Stabile Edelstahlkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
für Wandbefestigungshalter,
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung
verschweißten Scharnieren,
130° Öfnnungswinkel nach VDI,
Bolzen für Erdung, Gehäusenocken für Innenausbau,
zwei Vorreiberverschlüsse mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, befestigt mit Limbachmuttern
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanterProdukt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen
Schwenkrahmen, Schutzdach
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AIS316L)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4x
Abmessungen (B x H x T): 500x500x300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 450 x 475 mm