Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
- Artikel-Nr.:
- KL 1564700
- Produktbeschreibung
- Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gehäusetyp
- KL
- KL-HD
- Passend für
- Gehäusetyp: KL
KL-HD
Breite: = 400 mm
Höhe: = 200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.02 kg
- Bruttogewicht
- 1.06 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010123
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- KL Montageplatte, für KL und KL-HD, BH: 400x200 mm