Signalsäule LED-Kompakt

Artikel-Nr.: SG 2372100

Extrem hohe Lebensdauer der LEDs, geringer Montageaufwand und Lagerkosten.

Artikel-Nr.:
SG 2372100
Ausführung
3-stufig, rot, gelb, grün
Produktbeschreibung
Abstrahlwinkel: 3 x 120°, Auslieferzustand: Dauerlicht. Blinkfunktion über SPS steuerbar
Nutzen
Anschlussfertige Komplettlösung
Geringe Bauhöhe
Hohe Lebensdauer der LEDs
Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
Kabeleinführung
Min. Kabeldurchmesser: 3 mm
Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm
Durchmesser
72 mm
Anschlussart (elektrisch)
Schraubklemmen
Leuchtmittel
LEDs
Bemessungsisolationsspannung
< 60 V DC
Abmessung
Höhe: 177 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Bemessungsbetriebsspannung
24 V
24 V (DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.339 kg
Bruttogewicht
0.34 kg
Zolltarifnummer
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeschreibung
SG Signalsäule, LED-Kompakt, 24 V AC/DC, 3-stufig, rot/gelb/grün
Approbationen
UR
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel