Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen an den im Gehäuse eingebrachten Nocken möglich bis zu einer Belastung von 25 N.
- Artikel-Nr.:
- AX 2393250
- Produktbeschreibung
- Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen an den im Gehäuse eingebrachten Nocken möglich bis zu einer Belastung von 25 N. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: System-Chassis 14 x 39 mm, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter.
- Nutzen
- Nur noch eine Schraube für das Befestigen der Schiene im Gehäuse
- Inkl. Adapter für Türpositionsschalter
- Kompatibilität zum VX25 Systemzubehör
- Gehäuseschutzart bleibt erhalten (keine mechanische Bearbeitung notwendig)
- Automatischer Potenzialausgleich
- Nachträglicher Einbau auch bei eingebauter Montageplatte. Einbau über Flanschplatten möglich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Montagehinweis
- Zum Einbau der Systemleuchte LED nur in Verbindung mit Montagewinkel für Innenausbau
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Tiefe: = 250 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.628 kg
- Bruttogewicht
- 0.72 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- AX Schiene für Innenausbau, für Tiefe: 250 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel