Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.
- Artikel-Nr.:
- PS 4198000
- Produktbeschreibung
- Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 20 Linsenkopfschrauben M12 x 20 Innensechskant
20 Dichtfächerscheiben A 12,5 - Abmessung
- Gewinde: M12
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.54 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
- PS Dachbefestigungsschraube