Bodenblech für TP

Artikel-Nr.: CM 5001.239

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Artikel-Nr.:
CM 5001.239
Ausführung
Schiebeblech
Produktbeschreibung
Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.
Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung
Tiefe: 150 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TS
CM
TP
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.9 kg
Bruttogewicht
0.96 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177681231
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Schiebeblech, Boden, T: 150 mm, für B: 600 mm