Gehäuse mit Tür aus Stahlblech mit Montageplatte und offenem Boden zur Aufnahme von Bodenblechen. Schutzart IP 55. Symbiose aus Gehäusevorteilen der Rittal Kompakt-Schaltschränke und der Ausbauvielfalt des Anreihschrank-Systems TS 8. Montagelochleisten in der Tür zur schnellen Befestigung von Montagestegen, Kabelschlauchhaltern und Abdeckungen.
- Artikel-Nr.:
- CM 5113500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en)
3-Punkt-Verschluss-System mit Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
Boden offen für individuelle Kabeleinführung - Schutzart NEMA
- NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 540 mm x 1.155 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Türanschlag wechselbar
- Ja
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 53.2 kg
- Bruttogewicht
- 56.6 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479715
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- CM Kompakt-Systemschrank, BHT: 600x1200x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, Boden offen
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel
Kompakt-Schaltschrank
Beschreibung Korpus:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm
starkem Stahlblech, aus einem Stück gekantet und
geschweißt mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung. Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt
entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Boden vorbereitet für die Aufnahme von Bodenblechen für
eine optimale Kabeleinführung. Tür/en aus 2mm
Stahlblech, aufliegend mit eingeschäumter Dichtung und
beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum
individuellen Ausbau. Türanschlag bei eintürigen
Schränken von rechts, auf links wechselbar mit einem
Öffnungswinkel von 130° (nachrüstbar auf 180°) mit
Stangenverschluss
Beschreibung Innenausbau:
Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position
montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage
mit Montageplattengleitstück und Clipsbefestigung im
oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten
Befestigung.
An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-,
Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des
Innenausbaus mit passendem Schienensystem.
Beschreibung Kabeleinführung:
Variable Bodenblechkombination zur optimalen
Kabeleinführung in Gehäuse mit automatischem
Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung möglich.
Abmessung (B/H/T): 600x1200x400mm
Anzahl Türen: 1
Approbationen: UL / CSA / TÜV / Lloyds Register of
Shipping
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfüllt
bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Farbe: RAL 7035
Artikelnummer: 5113.500
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Beschreibung Korpus:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm
starkem Stahlblech, aus einem Stück gekantet und
geschweißt mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung. Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
Wandbefestigungshalter.
Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt
entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch
tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.
Boden vorbereitet für die Aufnahme von Bodenblechen für
eine optimale Kabeleinführung. Tür/en aus 2mm
Stahlblech, aufliegend mit eingeschäumter Dichtung und
beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum
individuellen Ausbau. Türanschlag bei eintürigen
Schränken von rechts, auf links wechselbar mit einem
Öffnungswinkel von 130° (nachrüstbar auf 180°) mit
Stangenverschluss
Beschreibung Innenausbau:
Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position
montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage
mit Montageplattengleitstück und Clipsbefestigung im
oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten
Befestigung.
An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-,
Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des
Innenausbaus mit passendem Schienensystem.
Beschreibung Kabeleinführung:
Variable Bodenblechkombination zur optimalen
Kabeleinführung in Gehäuse mit automatischem
Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung möglich.
Abmessung (B/H/T): 600x1200x400mm
Anzahl Türen: 1
Approbationen: UL / CSA / TÜV / Lloyds Register of
Shipping
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfüllt
bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
Farbe: RAL 7035
Artikelnummer: 5113.500
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG