Seitenwände, geteilt, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E.
- Artikel-Nr.:
- TX 5501050
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Werkzeuglose Montage
- Vorreiberverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung optional nachrüstbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Oberteil
Unterteil
Erdungsleiter
Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 800 mm - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16.6 kg
- Bruttogewicht
- 19 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678743
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- DK Seitenwand, geteilt, Für TS IT, HxT: 2200x800 mm, Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive, Sicherheitsschließung 3524 E.
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, geteilt
Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschliessung
3524 E.
Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverreigelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.
Für Schränke HxT: 2200x800 mm
VE = 1 Seitenwand, zweigeteilt
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.050
Hersteller: Rittal
Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschliessung
3524 E.
Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverreigelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.
Für Schränke HxT: 2200x800 mm
VE = 1 Seitenwand, zweigeteilt
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.050
Hersteller: Rittal