Für TS IT für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501210
- Produktbeschreibung
- Passend für TS IT mit geschlossenen, vertikal geteilten Stahlblechtüren und für TS Schränke mit Breite 400 mm.
- Einsatzgebiete
- Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür
- Material
- Rohrprofil: Stahlblech
Eckverbinder: Kunststoff - Oberfläche
- Rohrprofil: Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Gehäusetyp
- TS IT
- TS
- Passend für Breite
- 400 mm
- Passend für Höhe
- 2’000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 6.344 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Türrohrrahmen, für TS, TS IT, SE, mit geschlossenen, vertikal geteilten Stahlblechtüren, zwei Türrohrramen je Tür mit BxH: 400x2000 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung