Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501825
- Produktbeschreibung
- Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
- Einsatzgebiete
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
- Material
- Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
- Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.918 kg
- Bruttogewicht
- 5.177 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679191
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- DK Luftleitblech, BxH: 600x2200 mm, für TS IT 19"-Profilschienen, Stahlblech, RAL 9005
Luftleitblech
Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/
Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder
ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die
kollisionsfreie Abschottung trotz installierter
Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden
Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,
der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,
oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Für Schränk (BxH) 600x2200 mm.
Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten Kunststoff UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.825
Hersteller: Rittal
Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/
Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder
ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die
kollisionsfreie Abschottung trotz installierter
Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden
Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,
der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,
oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Für Schränk (BxH) 600x2200 mm.
Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten Kunststoff UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.825
Hersteller: Rittal