Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.
- Artikel-Nr.:
- DK 5502145
- Produktbeschreibung
- Der Kabelkanal besitzt beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung und ist alternativ verschraubbar.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
- Rücken an Rücken anreihbar
- Material
- Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-V0 - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial
Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven - Höheneinheiten
- 42 HE
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TE
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm - Passend für Breite
- 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.298 kg
- Bruttogewicht
- 8.735 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelkanal, 42 HE, für Schrankbreite-/höhe: 800x2200 mm, 47 HE, für TS IT, TE, Stahlblech, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
Kabelkanal vertikal
High Density Kabelkanal mit besonders hoher
Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung.
Einzelne Kabelführungsträger
kanalisieren die Kabelstränge je Höheneinheit.
Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung.
Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und
rückseitig im Schrank möglich.
Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals
ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen
montieren.
Einfache, werkzeuglose Montage, durch
Schnellbefestigunger an den senkrechten Profilen,
der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken
anreihbar.
Für Schrankhöhe H=2200 mm, unterstützte Ausbauhöhe
42 HE.
Material: Kabelkanal Stahlblech,
Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5502.145
Hersteller: Rittal
High Density Kabelkanal mit besonders hoher
Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung.
Einzelne Kabelführungsträger
kanalisieren die Kabelstränge je Höheneinheit.
Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung.
Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und
rückseitig im Schrank möglich.
Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals
ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen
montieren.
Einfache, werkzeuglose Montage, durch
Schnellbefestigunger an den senkrechten Profilen,
der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken
anreihbar.
Für Schrankhöhe H=2200 mm, unterstützte Ausbauhöhe
42 HE.
Material: Kabelkanal Stahlblech,
Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5502.145
Hersteller: Rittal