TS IT geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Praxisorientierte Ausrüstung und Vormontage inklusive. 19"-Innenausbau mit 19"-Montagerahmen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.
- Artikel-Nr.:
- DK 5527151
- Material
- Stahlblech
Aluminium
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen, Dach und Seitenwände: tauchgrundiert und pulverlackiert - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau, Sockel: RAL 9005 - Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen, Dachblech, Sockel und Seitenwänden
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit zentralem Erdungspunkt, vormontiert
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Bodenaufnahme
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Sockel-Eckstücke und Blenden, seitlich, verschraubt
Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie Eck- und Anreihabdeckungen beigelegt
Seitenwände, einteilig, abschließbar
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
4 Kabelabfangschienen (Hammerkopf) für äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, quer und mit abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 600 mm - Höheneinheiten
- 38 HE
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Höhe inkl. Sockel
- 1’900 mm
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 84 mm / 168 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 345 mm
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- Montagerahmen, 482,6 mm (19")
- Belastbarkeit
- 15’000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Stahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 115.9 kg
- Bruttogewicht
- 122 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 600x1800+100x600 mm, 38 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt,
- Dokumentationen
- Anleitung
TS IT 5527.151
TS IT Netzwerk-/ Serverschrank mit Sichttür für Rackklimatisierung, mit
19"-Montagerahmen, Sockel und Seitenwänden in vormontierter Ausführung
IT Rack in vormontierter Ausführung zur Einzelaufstellung mit
Seitenwänden und front- wie rückseitig belüftetem,100 mm VX
Sockelsystem, Ausbauhöhe 38 HE, Sichttür vorne, zweiteilige geschlossen
Stahlblechtür hinten.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten, 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Grundschrank bereits ausgerüstet mit vormontierten, 100 mm hohen
Sockel-Eckstücken des VX Sockelsystems.
Diese sowie die geschlossenen, seitlichen Sockel-Blenden sind verschrau
Belüftete VX Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie die Eck- und Anr
sind dem Lieferumfang zur nachträglichen, werkzeuglosen Montage beigefü
Dies ermöglicht den vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels
Hubwagen oder Gabelstapler.
Sichttür vorne bestehend aus Sichtscheibe, Ausführung 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus
Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter Dichtung, 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Stahlblechrücktür, vertikal geteilt, zur raumoptimierten Aufstellung
der Schränke und für einen erleichterten Zugriff auf die Komponenten.
Türen mit aufgeschäumter Dichtung. Haupttür mit 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Nebentür mit zusätzlich
innenliegendem Schwenkhebelgriff und ebenfalls 2 Pkt.-Stangenverschluss
Haupt- und Nebentür vierfach scharniert, Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
beidseitig 180°.
Mehrteiliges Dachblech, zur Kabeleinführung durch Bürstenleisten hinten
über die
gesamte Schrankbreite. Dachblech zur Nachrüstung trotz bereits erfolgte
Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur Integration eines Lüftermodul
bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützun
der passiven Belüftung lässt sich das Deckblech mittels Bolzen auf
Distanz setzen.
Einteilige, abschließbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524 E
im Lieferumfang enthalten, optionale Innenverriegelung über das
Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen bereits bestückt mit Ausbauschienen zur Aufnahme von
Bodenblechen, vorkonfiguriert mit einteiligem, geschlossenem Bodenmodul
als Sichtblende in vorderster Einbaulage. Weitere Bodenmodule oder
Funktionsbaugruppen nachrüstbar über das Zubehörprogramm.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montagerahmen vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Montagerahmen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen mittels horizontaler
Verbindungsprofile zu einem verwindungssteifen umlaufenden Rahmen
verschweißt. Tiefenvariabel über eine Langlochbefestigung mit den
Horizontalrahmen des Schrankrahmengestells verschraubt.
Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel, werkzeuglos, über
Schnellspanner, mit integriertem Potentialausgleich, oder alternativ
verschraubt, mit potentialfreier Anbindung über Erdungsbänder.
Montagerahmen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild
(HE-Mittenbefestigung) nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
der Montageebene, vorne und hinten gekennzeichnet und gegenläufig
durchnummeriert. HE-Kennzeichnung der Montageebenen zur vereinfachten
Montage beidseitig von außen ablesbar.
Montageprofile der Montagerahmen vorne, vorbereitet zur werkzeuglosen
Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten
Verkabelung in höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer
Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels
Radio Frequency Identification (RFID).
Montageprofile der Montagerahmen hinten, vorbereitet zur beidseitigen
Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur
Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und
Seitenwand im Zero-U Space.
Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie Distanzstücken
zum optionalen Anheben des Deckbleches, Nivellierfüße inkl.
Adapterhülsen zur Sockelmontage, 4 Kabelabfangschienen zur Montage auf
der äußeren Befestigungsebene passend für die Schranktiefe, 10
Kabelführungsbügel in Metallausführung, Befestigungszubehör für
19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 50 St. Innensechsrundschrauben ,
kontaktierenden Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Gewindegröße
M5.
Schrankausführung mit vormontiertem, zentralen Erdungspunkt und
geprüftem Potentialausgleich aller Komponenten nach EN 60950.
Material:
Stahlblech, Aluminium
Sockel-Eckstücke: Stahlblech
Sockel-Blenden: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche: Flachteile, Türen, RAL 7035, Innenausbau, Sockel RAL 9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 600x1800+100 x600 mm
Artikelnummer: TS IT 5527.151
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
TS IT Netzwerk-/ Serverschrank mit Sichttür für Rackklimatisierung, mit
19"-Montagerahmen, Sockel und Seitenwänden in vormontierter Ausführung
IT Rack in vormontierter Ausführung zur Einzelaufstellung mit
Seitenwänden und front- wie rückseitig belüftetem,100 mm VX
Sockelsystem, Ausbauhöhe 38 HE, Sichttür vorne, zweiteilige geschlossen
Stahlblechtür hinten.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten, 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Grundschrank bereits ausgerüstet mit vormontierten, 100 mm hohen
Sockel-Eckstücken des VX Sockelsystems.
Diese sowie die geschlossenen, seitlichen Sockel-Blenden sind verschrau
Belüftete VX Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie die Eck- und Anr
sind dem Lieferumfang zur nachträglichen, werkzeuglosen Montage beigefü
Dies ermöglicht den vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels
Hubwagen oder Gabelstapler.
Sichttür vorne bestehend aus Sichtscheibe, Ausführung 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus
Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter Dichtung, 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Stahlblechrücktür, vertikal geteilt, zur raumoptimierten Aufstellung
der Schränke und für einen erleichterten Zugriff auf die Komponenten.
Türen mit aufgeschäumter Dichtung. Haupttür mit 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Nebentür mit zusätzlich
innenliegendem Schwenkhebelgriff und ebenfalls 2 Pkt.-Stangenverschluss
Haupt- und Nebentür vierfach scharniert, Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
beidseitig 180°.
Mehrteiliges Dachblech, zur Kabeleinführung durch Bürstenleisten hinten
über die
gesamte Schrankbreite. Dachblech zur Nachrüstung trotz bereits erfolgte
Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur Integration eines Lüftermodul
bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützun
der passiven Belüftung lässt sich das Deckblech mittels Bolzen auf
Distanz setzen.
Einteilige, abschließbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524 E
im Lieferumfang enthalten, optionale Innenverriegelung über das
Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen bereits bestückt mit Ausbauschienen zur Aufnahme von
Bodenblechen, vorkonfiguriert mit einteiligem, geschlossenem Bodenmodul
als Sichtblende in vorderster Einbaulage. Weitere Bodenmodule oder
Funktionsbaugruppen nachrüstbar über das Zubehörprogramm.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montagerahmen vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Montagerahmen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen mittels horizontaler
Verbindungsprofile zu einem verwindungssteifen umlaufenden Rahmen
verschweißt. Tiefenvariabel über eine Langlochbefestigung mit den
Horizontalrahmen des Schrankrahmengestells verschraubt.
Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel, werkzeuglos, über
Schnellspanner, mit integriertem Potentialausgleich, oder alternativ
verschraubt, mit potentialfreier Anbindung über Erdungsbänder.
Montagerahmen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild
(HE-Mittenbefestigung) nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
der Montageebene, vorne und hinten gekennzeichnet und gegenläufig
durchnummeriert. HE-Kennzeichnung der Montageebenen zur vereinfachten
Montage beidseitig von außen ablesbar.
Montageprofile der Montagerahmen vorne, vorbereitet zur werkzeuglosen
Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten
Verkabelung in höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer
Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels
Radio Frequency Identification (RFID).
Montageprofile der Montagerahmen hinten, vorbereitet zur beidseitigen
Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur
Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und
Seitenwand im Zero-U Space.
Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie Distanzstücken
zum optionalen Anheben des Deckbleches, Nivellierfüße inkl.
Adapterhülsen zur Sockelmontage, 4 Kabelabfangschienen zur Montage auf
der äußeren Befestigungsebene passend für die Schranktiefe, 10
Kabelführungsbügel in Metallausführung, Befestigungszubehör für
19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 50 St. Innensechsrundschrauben ,
kontaktierenden Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Gewindegröße
M5.
Schrankausführung mit vormontiertem, zentralen Erdungspunkt und
geprüftem Potentialausgleich aller Komponenten nach EN 60950.
Material:
Stahlblech, Aluminium
Sockel-Eckstücke: Stahlblech
Sockel-Blenden: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche: Flachteile, Türen, RAL 7035, Innenausbau, Sockel RAL 9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 600x1800+100 x600 mm
Artikelnummer: TS IT 5527.151
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG