Zur Befestigung zwischen allen 482,6 mm (19˝)-Ebenen, für Kabelbinder.
- Artikel-Nr.:
- DK 7016110
- Ausführung
- Kabelabfangschiene
- Produktbeschreibung
- zur Befestigung zwischen allen 482,6 mm (19")-Ebenen, für Kabelbinder und Kabelschellen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 1.152 kg
- Bruttogewicht
- 1.328 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene, Stahlblech, verzinkt
Kabelabfangschienen für 482,6 mm (19")-
Befestigungsebenen
Die Kabelabfangschiene wird zwischen
zölligen Befestigungsebenen montiert.
Die Kabel können mittels Kabelbindern
systemgerecht befestigt und geführt werden.
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert.
Abmessung: Länge 482,6 mm (19")
Die Kabelabfangschiene wird zwischen
zölligen Befestigungsebenen montiert.
Die Kabel können mittels Kabelbindern
systemgerecht befestigt und geführt werden.
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert.
Abmessung: Länge 482,6 mm (19")