Mit Ausschnitt 390 x 20 mm (1 HE) mit Bürsteneinsatz.
- Artikel-Nr.:
- DK 7140535
- Produktbeschreibung
- Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
- Einsatzgebiete
- Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
RAL 7035
- Montageausschnitt
- Breite:390 mm
Höhe:20 mm - Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.43 kg
- Bruttogewicht
- 0.475 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabeldurchführungs-Panel, mit Bürstenleiste, 1 HE, 482,6 mm (19"), Ausbruch BxH: 390x20 mm, Stahlblech, RAL 7035
Kabeldurchführungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE
durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden
die Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt
einen Kantenschutz und einen
Bürsteneinsatz als Staubschutz.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden
die Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt
einen Kantenschutz und einen
Bürsteneinsatz als Staubschutz.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035