Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: DK 7150535

Mit Ausschnitt und Bürstenleiste zur Kabelführung.

Artikel-Nr.:
DK 7150535
Produktbeschreibung
Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete
Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Montageausschnitt
Breite:390 mm
Höhe:40 mm
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.637 kg
Bruttogewicht
0.7 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabeldurchführungs-Panel, mit Bürstenleiste, 2 HE, 482,6 mm (19"), Ausbruch BxH: 390x40 mm, Stahlblech, RAL 7035
Kabeldurchführungs-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE

durch einen Ausschnitt (410 x 40 mm) werden die
Kabel geführt. Der Ausschnitt besitzt einen
Kantenschutz und einen Bürsteneinsatz als
Staubschutz.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035