Befestigungsrahmen inkl. Filtermatte für die Sockel-Blende.
- Artikel-Nr.:
- DK 7581500
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung der Blende im Sockel-Element. Der Befestigungsrahmen wird in die Sockel-Blende hinter der Filtermatte eingeschoben. Filterklasse G3 nach DIN EN 779.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsrahmen
- Passend für
- Breite: 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.38 kg
- Bruttogewicht
- 0.42 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- Filtermatte, für Sockel-Element, belüftet und Sockel-Element, belüftet mit Designblende, Farbe: weiß, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsrahmen
- Dokumentationen
- Einlegezettel