- Artikel-Nr.:
- DK 7824188
- Produktbeschreibung
- Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 800 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 34.4 kg
- Bruttogewicht
- 35.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232037
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
DK Seitenwand, HxT: 1800x800 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT