Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
- Artikel-Nr.:
- TS 7825601
- Ausführung
- belüftet
- Produktbeschreibung
- Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
- Material
- Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
Abdeckkappen: RAL 7035 - Lieferumfang
- 2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 600 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.3 kg
- Bruttogewicht
- 3.804 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234338
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- Sockelelement vorne/hinten belüftet
Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS,
Schrankbreite 600mm
Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer
Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei
vormontierten Eckstücken. Komplettiert wird der Sockel
über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden.
Die Montage des Sockels erfolgt über eine Verschraubung
in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich
ist. Zur Verminderung des Eindringens von Staub lassen
sich die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten
bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden ist über
eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von
Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von
Anreihlaschen ermöglicht die bequeme Verbindung
innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen
Blenden die einfache Kabelführung zwischen den
Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige
Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen
Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert
Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff
Farbe: RAL 7035
Sockelhöhe: 100 mm
für Schrankbreite: 600 mm
Schrankbreite 600mm
Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer
Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei
vormontierten Eckstücken. Komplettiert wird der Sockel
über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden.
Die Montage des Sockels erfolgt über eine Verschraubung
in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich
ist. Zur Verminderung des Eindringens von Staub lassen
sich die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten
bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden ist über
eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von
Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von
Anreihlaschen ermöglicht die bequeme Verbindung
innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen
Blenden die einfache Kabelführung zwischen den
Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige
Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen
Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert
Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff
Farbe: RAL 7035
Sockelhöhe: 100 mm
für Schrankbreite: 600 mm