Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
- Artikel-Nr.:
- TS 7825801
- Ausführung
- belüftet
- Produktbeschreibung
- Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
- Material
- Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
Abdeckkappen: RAL 7035 - Lieferumfang
- 2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.9 kg
- Bruttogewicht
- 4.337 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234406
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- Sockelelemente belüftet, für Schrankbreite 800 mm
Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS, Schrankbreite 800 mm
Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei vormontierten Eckstücken.
Komplettiert wird der Sockel über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden. Die Montage des Sockels erfolgt
über eine Verschraubung in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich ist. Zur Verminderung des Eindringens
von Staub lassen sich die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden
ist über eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von Anreihlaschen
ermöglicht die bequeme Verbindung innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen Blenden die einfache Kabelführung
zwischen den Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen
Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert
Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff
Farbe: RAL 7035
Sockelhöhe: 100 mm
für Schrankbreite: 800 mm
Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei vormontierten Eckstücken.
Komplettiert wird der Sockel über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden. Die Montage des Sockels erfolgt
über eine Verschraubung in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich ist. Zur Verminderung des Eindringens
von Staub lassen sich die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden
ist über eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von Anreihlaschen
ermöglicht die bequeme Verbindung innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen Blenden die einfache Kabelführung
zwischen den Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen
Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert
Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff
Farbe: RAL 7035
Sockelhöhe: 100 mm
für Schrankbreite: 800 mm