Clientsoftware zur Steuerung des Servershutdowns über die CMC III. Die Software unterstützt alle gängigen Betriebssysteme und Versionen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7857421
- Ausführung
- Einzellizenz
- Produktbeschreibung
- Clientsoftware zur Steuerung des Servershutdowns über die CMC III. Die Software unterstützt alle gängigen Betriebssysteme und Versionen (z. B. Windows 7, VISTA, XP, Server 2003/ 2008, UNIX/LINUX und VMWARE Sphere/ESX Server, CITRIX XEN etc). Für jeden Server, der ereignisgesteuert heruntergefahren werden soll, wird jeweils eine Lizenz benötigt.
- Hinweis
- Softwareupdates und eine vollständige Liste der aktuell unterstützten Betriebssysteme sind unter www.rittal.de verfügbar.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.09 kg
- Bruttogewicht
- 0.098 kg
- Zolltarifnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Produktbeschreibung
- DK Server-Shutdown-Software, zur Steuerung des Servershutdowns über CMC III, Je Server wird eine Lizenz benötigt
PMC RCCMD-Lizenz
Diese Software ermöglicht, dass bei einem Shutdown von
mehreren Servern kein dauerndes Pollen
notwendig ist. Dadurch wird die Netzlast erheblich
reduziert.
Wichtigste Funktionen:
- Messaging (eMail, SMS, PopUp, Fax, etc.)
- Speichern des Cache-Inhaltes auf der Festplatte
- Speichern des aktuellen Zustandes der offenen Dateien
(Windows)
- Ordnungsgemäßes Beenden sämtlicher Applikationen
- Ausführen eventuell hinterlegter Befehle (z.B. Backup
fahren, Datenbank sichern)
- Durchführen eines ordentlichen Systemabschlusses
- Abschalten der USV
Hinweis:
Jeder zusätzliche Server benötigt eine RCCMD-Lizenz.
Diese Software ermöglicht, dass bei einem Shutdown von
mehreren Servern kein dauerndes Pollen
notwendig ist. Dadurch wird die Netzlast erheblich
reduziert.
Wichtigste Funktionen:
- Messaging (eMail, SMS, PopUp, Fax, etc.)
- Speichern des Cache-Inhaltes auf der Festplatte
- Speichern des aktuellen Zustandes der offenen Dateien
(Windows)
- Ordnungsgemäßes Beenden sämtlicher Applikationen
- Ausführen eventuell hinterlegter Befehle (z.B. Backup
fahren, Datenbank sichern)
- Durchführen eines ordentlichen Systemabschlusses
- Abschalten der USV
Hinweis:
Jeder zusätzliche Server benötigt eine RCCMD-Lizenz.