IT-Rack-Stromverteilung in unterschiedlichen Ausführungen. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) sowie C13 und C19 Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.
- Artikel-Nr.:
- DK 7955134
- Ausführung
- PDU Basic
- Produktbeschreibung
- Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 1.710 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 36 x C13 / 6 x C19
- Steckdosen
- 36 x Kaltgerätebuchse C13
6 x Kaltgerätebuchse C19 - Nennstrom (max.)
- 32 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
- 6
- Richtlinien
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≥ 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU international, basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1710x62 mm, IEC 60 320: 36x C13, 6x C19, 230 V, 3~, 32 A
- Dokumentationen
- Anleitung