IT-Rack-Stromverteilung in unterschiedlichen Ausführungen. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) sowie C13 und C19 Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.
- Artikel-Nr.:
- DK 7955135
- Ausführung
- PDU Basic
- Produktbeschreibung
- Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 1.405 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 42 x C13
- Steckdosen
- 42 x Kaltgerätebuchse C13
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Richtlinien
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.5 kg
- Bruttogewicht
- 4.7 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684973
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU international, basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1405x62 mm, IEC 60 320: 42x C13, 230 V, 3~, 16 A
- Dokumentationen
- Anleitung
Rittal PDU basic Art.-Nr.: DK 7955.135
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU basic
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 16A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 42
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 14
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 0
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 0
Anzahl Schutzschalter: 0
Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 2,5mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 62mm
PDU Gehäusehöhe: 1405mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)
Gewährleistung: 24 Monate
Typ: Rittal PDU basic Art.-Nr.: DK 7955.135
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU basic
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 16A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 42
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 14
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 0
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 0
Anzahl Schutzschalter: 0
Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 2,5mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 62mm
PDU Gehäusehöhe: 1405mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)
Gewährleistung: 24 Monate
Typ: Rittal PDU basic Art.-Nr.: DK 7955.135