Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können Sockel-Blenden um 90° gedreht montiert werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8601085
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Sockel-Blenden
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.8 kg
- Bruttogewicht
- 3.46 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232686
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für B: 800 mm, RAL 7035, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung
Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 800 mm
Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in
Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur
Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen
Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht
einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich
Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.
Material: Stahlblech lackiert
Farbe: RAL 7035
Blendenhöhe: 100 mm
für Schranktiefe: 800 mm
Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in
Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur
Stabilisierung angereihter Sockel und bequemen
Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht
einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich
Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.
Material: Stahlblech lackiert
Farbe: RAL 7035
Blendenhöhe: 100 mm
für Schranktiefe: 800 mm