Sockelblenden werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt.
- Artikel-Nr.:
- VX 8620045
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Tiefe: = 1.000 mm
- Gewicht/VE
- 5.58 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926998
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 1000 mm, Stahlblech
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung