Anreih-Systeme TS 8 für modulare Frontgestaltung

Artikel-Nr.: TS 8606.512

Anreih-Systeme TS 8, ohne Fronttür und Montageplatte, vorbereitet für die Montage von Teiltüren, Teilmontageplatten, Geräteböden usw.

Artikel-Nr.:
TS 8606.512
Einsatzgebiete
Geeignet für die Montage von
Teilmontageplatten
Geräteböden und Schubladen
Chassis und Schienen
Teiltüren mit und ohne Sichtscheiben
kompletten Sichttüren
Schubladen
vertikal geteilte Türen
Blenden oben scharniert
Schutzbalken
Material
Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche: Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Dach
Rückwand
Bodenbleche, dreigeteilt
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, ohne Tür
Approbationen
Bureau Veritas
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch