- Artikel-Nr.:
- TS 8806512
- Einsatzgebiete
- Geeignet für die Montage von
- Teilmontageplatten
- Geräteböden und Schubladen
- Chassis und Schienen
- Teiltüren mit und ohne Sichtscheiben
- kompletten Sichttüren
- Schubladen
- vertikal geteilte Türen
- Blenden oben scharniert
- Schutzbalken
- Material
- Schrankgerüst, Dach, Rückwand und Bodenbleche: Stahlblech
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Dach
Rückwand
Bodenbleche, dreigeteilt
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 58.4 kg
- Bruttogewicht
- 62.7 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, ohne Tür