Anreih-Systeme TS 8 EMV-Schränke

Artikel-Nr.: TS 8806750

Die Großschränke der TS 8 Baureihe weisen bereits in der Standard-Version eine gute Schirmung über einen weiten Frequenzbereich auf. Für erhöhte EMV-Anforderungen bietet Rittal den TS 8 Schrank mit hoher HF-Dämpfung an.

Systemleuchte LED

EMV-Anreih-Dichtung für TS

EMV-Trennwand-Dichtung

EMV-Bodenblech

Flachband-Erder

Kabelkanal für vertikales TS Profil

Kabelkanal

Trennwand für TS

EMV-Kabelverschraubungen

Artikel-Nr.:
TS 8806750
Produktbeschreibung
Die Großschränke der TS 8 Baureihe weisen bereits in der Standard-Version eine gute Schirmung über einen weiten Frequenzbereich auf. Für erhöhte EMV-Anforderungen bietet Rittal den TS 8 Schrank in einer vom VDE zertifizierten Ausführung in hoher HF-Dämpfung an.
Marktrelevante Produktänderungen
Die Vorteile sind: verbesserte Umformbarkeit, optimiertes Korrosionsverhalten, einheitliche Optik.
Material
Schrankgerüst: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Dach: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Tür: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: blank
Tür, Rückwand und Dach: außen lackiert und innen lackfrei
Bodenbleche: verzinkt
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand
Dachblech
Bodenbleche
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
Type rating nach UL 50E
Type 1
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Hinweis
Bei angereihten Schränken wird die EMV-Anreihabdichtung benötigt
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
121.8 kg
Bruttogewicht
126.8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, EMV-Ausführung, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen