Die Großschränke der TS 8 Baureihe weisen bereits in der Standard-Version eine gute Schirmung über einen weiten Frequenzbereich auf. Für erhöhte EMV-Anforderungen bietet Rittal den TS 8 Schrank mit hoher HF-Dämpfung an.
- Artikel-Nr.:
- TS 8808750
- Produktbeschreibung
- Die Großschränke der TS 8 Baureihe weisen bereits in der Standard-Version eine gute Schirmung über einen weiten Frequenzbereich auf. Für erhöhte EMV-Anforderungen bietet Rittal den TS 8 Schrank in einer vom VDE zertifizierten Ausführung in hoher HF-Dämpfung an.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Vorteile sind: verbesserte Umformbarkeit, optimiertes Korrosionsverhalten, einheitliche Optik.
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Dach: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Tür: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech mit Zink-Magnesium-Beschichtung, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: blank
Tür, Rückwand und Dach: außen lackiert und innen lackfrei
Bodenbleche: verzinkt
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand
Dachblech
Bodenbleche
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Hinweis
- Bei angereihten Schränken wird die EMV-Anreihabdichtung benötigt
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 130.15 kg
- Bruttogewicht
- 137 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x800 mm, Stahlblech, EMV-Ausführung, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite