Bedientürgehäuse, Stahlblech mit Griffleisten aus Aluminium. Türöffnung an der Frontseite. Schutzart IP 55. Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm.
- Artikel-Nr.:
- CP 6538000
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleisten: pulverbeschichtet - Farbe
- Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 5018 - Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Tür mit Dichtrahmen
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen - Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 180 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9.099 kg
- Bruttogewicht
- 9.578 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177186309
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentationen
- Anleitung