Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten

Artikel-Nr.: CP 6530200

Stahlblechgehäuse mit dreifach behandelter Oberfläche bietet optimalen Korrosionsschutz. Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar. Schneller und sicherer Servicezugang von vorne und hinten

Artikel-Nr.:
CP 6530200
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleisten: pulverbeschichtet
Farbe
Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 7030
Lieferumfang
Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm
Seitlich angepunktete Montageprofile
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten mit Abschlusskappen
Tür hinten, rechts scharniert
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9.296 kg
Bruttogewicht
9.785 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
Approbationen
UL
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technisches Datenblatt