- Artikel-Nr.:
- CP 6662500
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech
Rahmen und Frontplatte: Aluminium
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Rahmen und Frontplatte: natur eloxiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse ohne Tragarmanschluss
Seitlich angepunktete Montageprofile
Vorne mit max. Ausbruch und montierter, leicht zu bearbeitender 3 mm Frontplatte mit Rahmen aus Aluminium, rechts scharniert, von innen verschraubt
Tür hinten, rechts scharniert
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 249 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16.833 kg
- Bruttogewicht
- 17.719 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505