Bediengehäuse mit Griffleisten im modernen Design aus Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60 / 120 / 180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar, Schutzart IP 55
- Artikel-Nr.:
- CP 6315200
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Frontplatte: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert - Farbe
- Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleiste: natur eloxiert
Frontplatte: natur eloxiert
Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024 - Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung - Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 210 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Ausführung
- Servicezugang von vorne
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
- Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung C, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Grundmaterial
- Aluminium
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- passende Montageplatte 5050.430 mit Versandbeutel 5050.507
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7.955 kg
- Bruttogewicht
- 8.374 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
- CP Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 380x300x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von vorne