Monitore, PC und weitere Komponenten mit Display sind in dem Bediengehäuse hygienegerecht und sicher geschützt. Die Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000062
- Produktbeschreibung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Nutzen
- Dachneigung 30° nach vorne
- Höhenverstellbare Montageplatine für Bildschirm bis 24"
- Halterung für Tisch-TFT höhenverstellbar für Bildschirme bis 24"
- Material
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Sichtfenster: Polycarbonat
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Sichtscheibe: Polycarbonat - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit Sichtfenster und eingesteckter Dichtung
Türanschlag rechts
Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100 - Optionen
- ohne Sichtscheibe
Montageplatte statt Montageplatine
Ausbruch für Touch-Panel statt Sichtscheibe
Tastaturablage HD - Abmessung
- Breite: 810 mm
Höhe vorne: 692 mm
Höhe hinten: 848 mm
Tiefe: 266 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 535 mm
Sichtfensterhöhe: 325 mm - Materialstärke Gehäuse
- 1.5 mm
- Materialstärke Tür
- 2 mm
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- IK-Code
- IK08
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 33.2 kg
- Bruttogewicht
- 33.2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 99,56
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101