- Artikel-Nr.:
- TP 6746500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
Montageplatte
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 973 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 530 mm x 900 mm
- Tiefe oben
- 500 mm
- Tiefe unten
- 400 mm
- Anzahl Türen
- 1
- IK-Code
- IK08
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei 2-türiger Variante ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 VE Bodenbleche benötigt.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 973 mm
Tiefe oben: 500 mm
Tiefe unten: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
TP Standpult, BHT1: 600x960x400/T2: 500 mm, Stahlblech