Als Deckel eines TP Unterteils.
- Artikel-Nr.:
- CM 6730100
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 24,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.5 kg
- Bruttogewicht
- 5.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TP Abschlussplatte, für TP, für BT: 600x500 mm
- Dokumentationen
- Anleitung