Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.
- Artikel-Nr.:
- TP 6722500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse
Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter
Boden offen für individuelle Kabeleinführung - IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 720 mm
Tiefe: 240 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 33.25 kg
- Bruttogewicht
- 35 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554283
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- TP TopPult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, BH: 1200x720 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung