PC-Schranksysteme auf Basis VX SE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech PC. Praktische Rücktür ermöglicht leichten Zugriff bei Servicearbeiten. Hoher Zugriffsschutz durch angeformte Seitenwände und Dach sowie innenliegende Sichttürverriegelung und abschließbare Tastatur-Schublade.
- Artikel-Nr.:
- PC 4650100
- Ausführung
- Edelstahl
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm - Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür hinten mit Stangenverschluss
Sichttür oben, von innen verriegelt
Geräteboden
Tastatur-Schublade mit abklappbarer Front für Handballenauflage und Mousepad-Ablage
Verschluss-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
Tür unten mit Stangenverschluss
Bodenbleche, geteilt - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 630 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 115 kg
- Bruttogewicht
- 120.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x630 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Tastaturschublade