Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Artikel-Nr.:
- PC 5366200
- Ausführung
- mit Sichttür oben, Pultvorbau und Geräteboden
- Produktbeschreibung
- Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Material
- Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet - Farbe
- Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: ähnlich RAL 9006
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015 - Lieferumfang
- Gehäuse, Tür, Rücktür
Sichttür, oben
Pultvorbau
Geräteboden - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 540 x 40 x 175 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 93.5 kg
- Bruttogewicht
- 95.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693234
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Pultvorbau, Geräteboden
Schranksystem mit Monitortür und Pultvorbau
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Pultvorbau,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden
Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
-vertikale Dekor-Blenden
-Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
-gelocht, fest eingebaut
Pultvorbau:
-Gehäuse mit abnehmbarem Deckel oben und unten
-Abschlussleiste oben und Griffleiste
Tür unten:
-vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz,
-rechts scharmiert
-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts
scharniert
-Bodenbleche, dreiteilig
Material:
-Gehäuse, Tür, Pultvorbau, Bodenbleche: Stahlblech
-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
-Türblenden: Aluminium
Oberfläche:
-Bodenbleche verzinkt
Farbe:
-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035
Sichttür oben:
-vertikale Dekor-Blenden: RAL 7035
- Scheibe mit Siebdruckmaske: RAL 7015
Geräteboden für Monitor: RAL 7015
Pultvorbau:
-Gehäuse mit abnehmbarem Deckel oben und unten: RAL
7035
-Abschlussleiste oben und Griffleiste: RAL
7035/7015/9006
Tür unten:
-vertikale Stege: RAL 7035
-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015
Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm
Artikelnummer: 5366200
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Pultvorbau,
Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden
Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
-vertikale Dekor-Blenden
-Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
-gelocht, fest eingebaut
Pultvorbau:
-Gehäuse mit abnehmbarem Deckel oben und unten
-Abschlussleiste oben und Griffleiste
Tür unten:
-vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz,
-rechts scharmiert
-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts
scharniert
-Bodenbleche, dreiteilig
Material:
-Gehäuse, Tür, Pultvorbau, Bodenbleche: Stahlblech
-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
-Türblenden: Aluminium
Oberfläche:
-Bodenbleche verzinkt
Farbe:
-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035
Sichttür oben:
-vertikale Dekor-Blenden: RAL 7035
- Scheibe mit Siebdruckmaske: RAL 7015
Geräteboden für Monitor: RAL 7015
Pultvorbau:
-Gehäuse mit abnehmbarem Deckel oben und unten: RAL
7035
-Abschlussleiste oben und Griffleiste: RAL
7035/7015/9006
Tür unten:
-vertikale Stege: RAL 7035
-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015
Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm
Artikelnummer: 5366200
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG