Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Artikel-Nr.:
- PC 5366400
- Ausführung
- mit Tastatur-Schublade und Einbaufeld groß
- Produktbeschreibung
- Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
- Material
- Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Einbaufeld, Ablage: Stahlblech - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet - Farbe
- Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: ähnlich RAL 9006
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015 - Lieferumfang
- Gehäuse, Tür, Rücktür
Tastatur-Schublade
Einbaufeld, groß - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 95.5 kg
- Bruttogewicht
- 97.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693227
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Tastatur-Schublade, Einbaufeld groß
Schranksystem Einbaufeld, groß, Schublade
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Einbaufeld, Tastaturschublade, Tür
unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe.
Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofil
vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend
Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen
Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden
Systemausbau.
Einbaufeld, groß:
-rechts scharniert, links von innen verschraubt,
-Einbauplatte abgekantet
-Dekor-Blenden seitlich
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse
-Tastatur-Auszug mit Mousepad-Auszug
-Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
-mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
-vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz,
-rechts scharniert
-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts
scharniert
-Bodenbleche, dreiteilig
Material:
-Gehäuse, Tür, Einbaufeld,
Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech
-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
-Türblenden: Aluminium
Oberfläche:
-Bodenbleche verzinkt
Farbe:
-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035
Einbaufeld, groß, oben:
-vertikale Stege: RAL 7035
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse: RAL 7035
-Front-Blende: RAL 7035/7015/9006
Tür unten:
-vertikale Stege: RAL 7035
-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015
Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm
Artikelnummer: 5366400
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG
Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Einbaufeld, Tastaturschublade, Tür
unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe.
Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofil
vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend
Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen
Innenausbau
und zwei Montageebenen für platzsparenden
Systemausbau.
Einbaufeld, groß:
-rechts scharniert, links von innen verschraubt,
-Einbauplatte abgekantet
-Dekor-Blenden seitlich
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse
-Tastatur-Auszug mit Mousepad-Auszug
-Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
-mit Entriegelung für Sichttür oben
Tür unten:
-vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz,
-rechts scharniert
-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts
scharniert
-Bodenbleche, dreiteilig
Material:
-Gehäuse, Tür, Einbaufeld,
Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech
-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
-Türblenden: Aluminium
Oberfläche:
-Bodenbleche verzinkt
Farbe:
-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035
Einbaufeld, groß, oben:
-vertikale Stege: RAL 7035
Schublade für Tastatur:
-Gehäuse: RAL 7035
-Front-Blende: RAL 7035/7015/9006
Tür unten:
-vertikale Stege: RAL 7035
-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015
Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm
Artikelnummer: 5366400
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG