- Artikel-Nr.:
- CP 6215000
- Produktbeschreibung
- Die geschweißten Alternativen zum Standfuß, komplett. Zur nachträglichen Kabeleinführung mit vorkonfektionierten Steckern.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Breite Bodenplatte
- 400 mm
- Höhe Bodenplatte
- 10 mm
- Tiefe Bodenplatte
- 400 mm
- Materialstärke Standfuß
- 3 mm
- Standrohr-Querschnitt, Tiefe
- 73 mm
- Standrohr-Querschnitt, Breite
- 86 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 40 kg
- Abmessung
- Höhe: 1.093 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22.936 kg
- Bruttogewicht
- 24.143 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604