- Artikel-Nr.:
- CP 6214500
- Produktbeschreibung
- Die geschweißten Alternativen zum Standfuß, komplett. Für schwere Aufbauten.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Breite Bodenplatte
- 500 mm
- Höhe Bodenplatte
- 12 mm
- Tiefe Bodenplatte
- 500 mm
- Materialstärke Standfuß
- 3.2 mm
- Standrohr-Querschnitt, Tiefe
- 80 mm
- Standrohr-Querschnitt, Breite
- 160 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 80 kg
- Abmessung
- Höhe: 1.150 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 34.2 kg
- Bruttogewicht
- 36 kg
- Zolltarifnummer
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604