- Artikel-Nr.:
- CP 6143210
- Produktbeschreibung
- Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe. Kleinere Gehäuse können auch ohne Gehäuseverstärkung direkt montiert werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen.
- Tragarmanschluss (Typ)
- CP-L
- Passend für
- Breite: ≥ 300 mm
Tiefe: ≥ 150 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.8 kg
- Bruttogewicht
- 0.9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177236080
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeschreibung
-
Gehäuseverstärkung, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen., Beschreibung: Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe, Starke Säulen für Ihre Anwendung.